Menu Search

Przegub uniwersalny pojedynczy 13.0 43.0 Stal nierdzewna 304

Te pojedyncze przeguby uniwersalne z końcówkami litymi bez otworów wykorzystuje się w układach mechanicznych, w których konieczne jest przeniesienie ruchu obrotowego między niewspółosiowymi wałami. Zostały wykonane z materiału nierdzewnego. Maksymalny kąt zgięcia wynosi 45 stopni na przegub. Są trwałe, wytrzymałe na duże obciążenia i wysoce odporne na zużycie i korozję.
Numer produktu Essentra:

20216498

Numer produktu produkcyjny:

20216498

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 173,1282 zł
5 - 9 155,8328 zł
10 - 19 147,1633 zł
20 + 129,868 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

173,13 zł

1 x 173,1282 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Bore dia Unbored
d tol. h4 13.0
l1 43.0
l2 21.0
l3 14.0
Waga g 20.0
Materiał Stal nierdzewna 304
Rodzaj łożyska Łożysko ślizgowe

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt