Menu Search

Przegub uniwersalny pojedynczy 25.0 75.0 Stal nierdzewna 304

Te pojedyncze przeguby uniwersalne z końcówkami litymi bez otworów wykorzystuje się w układach mechanicznych, w których konieczne jest przeniesienie ruchu obrotowego między niewspółosiowymi wałami. Zostały wykonane z materiału nierdzewnego. Maksymalny kąt zgięcia wynosi 45 stopni na przegub. Są trwałe, wytrzymałe na duże obciążenia i wysoce odporne na zużycie i korozję.
Numer produktu Essentra:

20216467

Numer produktu produkcyjny:

20216467

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 188,071 zł
5 - 9 169,2509 zł
10 - 19 159,8408 zł
20 + 141,064 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

188,07 zł

1 x 188,071 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Bore dia Unbored
d tol. h4 25.0
l1 75.0
l2 37.0
l3 25.0
Waga g 150.0
Materiał Stal nierdzewna 304
Rodzaj łożyska Łożysko ślizgowe

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt