Menu Search

Podwójne wsporniki blokujące

Na stanie

Nasz podwójny wspornik blokujący do płytek drukowanych to łatwy i szybki sposób połączenia dwóch płytek PCB lub pojedynczej płytki z ramą lub obudową. Są dostępne z opcją blokowania na jednym z końców elementu dystansowego i z różnymi typami korpusu. Do wyboru jest również wiele rozmiarów, co pozwala dobrać odpowiedni produkt do danego zastosowania. Produkty te nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wykonaniu z nylonu 6/6 (RMS-01) lub niepalnego nylonu 6/6 (RMS-19) z dwoma opcjami certyfikacji UL (UL94 V0 i UL94 V2).

  • Łatwy montaż beznarzędziowy.
  • Kolor naturalny.


Grupa SR: SR2719 ,SR2727

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
771 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica otworu A Średnica otworu B Zakres A grubości panelu Zakres B grubości panelu Długość dystansu Kup
0,6825 zł - 0,7584 zł 4000 Na stanie
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
12.7 mm
0,7794 zł - 0,7794 zł 7900 Na stanie
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
28.6 mm
0,4685 zł - 0,4685 zł 2000 Na stanie
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,9942 zł - 0,9942 zł 7000 Na stanie
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,4685 zł - 0,4685 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,6933 zł - 0,7704 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
22.2 mm
0,4685 zł - 0,4685 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,7794 zł - 0,7794 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,6069 zł - 0,6743 zł 1000 Na stanie
3.18 mm
2.54 mm
1.6 - 1.57 mm
1.6 - 1.63 mm
3.2 mm
0,6346 zł - 0,7051 zł 1000 Na stanie
3.18 mm
2.54 mm
1.6 - 1.57 mm
1.6 - 1.63 mm
9.5 mm
0,4329 zł - 0,481 zł 2220 Na stanie
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
4.8 mm
0,7607 zł - 0,8453 zł 36020 Na stanie
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
7.9 mm
0,6859 zł - 0,7621 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.75 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
15.9 mm
1,5757 zł - 1,5757 zł 37100 Na stanie
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
25.4 mm
0,9105 zł - 0,9105 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
7.9 mm
0,9105 zł - 0,9105 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
11.1 mm
0,4779 zł - 0,4779 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
8.0 mm
0,9462 zł - 1,0514 zł 1800 Na stanie
3.18 mm
3.18 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
1,004 zł - 1,004 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
34.9 mm
0,9105 zł - 0,9105 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
6.4 mm
  • z 39
Wspornik wpinany 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturalny

10014134

Przedział cen netto
0,7584 zł - 0,6825 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie dwupunktowe z blokadą
  • Średnica korpusu
    4.4 mm
  • Średnica otworu A
    3.18 mm
Wspornik wpinany 28.6 mm PA UL94 V-0 Naturalny

10012253

Przedział cen netto
0,7794 zł - 0,7794 zł

Zapasy magazynowe
7900 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie dwupunktowe z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik wpinany 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

10012291

Przedział cen netto
0,4685 zł - 0,4685 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie dwupunktowe z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik wpinany 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

10012338

Przedział cen netto
0,9942 zł - 0,9942 zł

Zapasy magazynowe
7000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie dwupunktowe z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik wpinany 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

10012376

Przedział cen netto
0,4685 zł - 0,4685 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie dwupunktowe z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik wpinany 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturalny

10013991

Przedział cen netto
0,7704 zł - 0,6933 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie dwupunktowe z blokadą
  • Średnica korpusu
    4.4 mm
  • Średnica otworu A
    3.18 mm
Wspornik wpinany 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

10012192

Przedział cen netto
0,4685 zł - 0,4685 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie dwupunktowe z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik wpinany 25.4 mm PA UL94 V-0 Naturalny

10012239

Przedział cen netto
0,7794 zł - 0,7794 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie dwupunktowe z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik wpinany 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

10013625

Przedział cen netto
0,6743 zł - 0,6069 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka łezkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    4.37 mm
  • Średnica otworu A
    3.18 mm
Wspornik wpinany 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

10013663

Przedział cen netto
0,7051 zł - 0,6346 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka łezkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    4.37 mm
  • Średnica otworu A
    3.18 mm
Wspornik wpinany 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturalny

10014035

Przedział cen netto
0,481 zł - 0,4329 zł

Zapasy magazynowe
2220 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie dwupunktowe z blokadą
  • Średnica korpusu
    4.4 mm
  • Średnica otworu A
    3.18 mm
Wspornik wpinany 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturalny

10014073

Przedział cen netto
0,8453 zł - 0,7607 zł

Zapasy magazynowe
36020 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie dwupunktowe z blokadą
  • Średnica korpusu
    4.4 mm
  • Średnica otworu A
    3.18 mm
Wspornik wpinany 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

10009055

Przedział cen netto
0,7621 zł - 0,6859 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik wpinany 25.4 mm PA UL94 V-0 Naturalny

10119785

Przedział cen netto
1,5757 zł - 1,5757 zł

Zapasy magazynowe
37100 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Średnica otworu B
    4.7 mm
Wspornik wpinany 7.9 mm PA UL94 V-0 Naturalny

10013083

Przedział cen netto
0,9105 zł - 0,9105 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik wpinany 11.1 mm PA UL94 V-0 Naturalny

10013120

Przedział cen netto
0,9105 zł - 0,9105 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik wpinany 8.0 mm PA UL94 V-0 Naturalny

10013168

Przedział cen netto
0,4779 zł - 0,4779 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik wpinany 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

10013557

Przedział cen netto
1,0514 zł - 0,9462 zł

Zapasy magazynowe
1800 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    4.4 mm
  • Średnica otworu A
    3.18 mm
Wspornik wpinany 34.9 mm PA UL94 V-0 Naturalny

10013021

Przedział cen netto
1,004 zł - 1,004 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik wpinany 6.4 mm PA UL94 V-0 Naturalny

10013069

Przedział cen netto
0,9105 zł - 0,9105 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm