Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10027134
SP2-8-19
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 1,3386 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kolor | Naturalny |
|---|---|
| Rodzaj mocowania (otwór A) | Mocowanie dwupunktowe z blokadą |
| Rodzaj mocowania (otwór B) | Mocowanie dwupunktowe z blokadą |
| Średnica korpusu | 6.4 mm |
| Średnica korpusu | 0.252 in |
| Średnica otworu A | 0.189 in |
| Średnica otworu A | 4.8 mm |
| Średnica otworu B | 0.189 in |
| Średnica otworu B | 4.8 mm |
| Wysokość główki blokującej B | 0.094 in |
| Wysokość główki blokującej B | 2.4 mm |
| Zakres A grubości panelu | 1.6 mm |
| Zakres A grubości panelu | 0.063 in |
| Zakres B grubości panelu | 0.063 in |
| Zakres B grubości panelu | 1.6 mm |
| Długość dystansu | 0.5 in |
| Długość dystansu | 12.7 mm |
| Pełny materiał | Nylon 6/6 |
| Standard palności materiału | UL94 V-0 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować