Menu Search

Wspornik wpinany 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

Ten podwójny wciskany dystans zatrzaskowy nieblokujący ma żebrowany korpus i został wykonany z nylonu 6/6, RMS-01 w kolorze naturalnym.
Numer produktu Essentra:

10027097

Numer produktu produkcyjny:

SP2-4-01

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,4872 zł
5000 + 0,4385 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

487,20 zł

1000 x 0,4872 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Pokaż więcej

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie dwupunktowe z blokadą
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie dwupunktowe z blokadą
Średnica korpusu 6.4 mm
Średnica otworu A 4.75 mm
Średnica otworu B 4.75 mm
Wysokość główki blokującej B 2.4 mm
Zakres A grubości panelu 1.57 mm
Zakres B grubości panelu 1.57 mm
Długość dystansu 6.4 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt