Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10017555
MSP-14-01
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,792 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kolor | Naturalny |
|---|---|
| Rodzaj mocowania (otwór A) | Mocowanie – dwupunktowe bez blokady |
| Rodzaj mocowania (otwór B) | Mocowanie dwupunktowe z blokadą |
| Średnica korpusu | 4.6 mm |
| Średnica korpusu | 0.181 in |
| Średnica otworu A | 0.154 in |
| Średnica otworu A | 3.9 mm |
| Średnica otworu B | 3.9 mm |
| Średnica otworu B | 0.154 in |
| Wysokość główki blokującej B | 3.6 mm |
| Wysokość główki blokującej B | 0.142 in |
| Zakres A grubości panelu | 1.57 mm |
| Zakres A grubości panelu | 0.062 in |
| Zakres B grubości panelu | 0.062 in |
| Zakres B grubości panelu | 1.57 mm |
| Długość dystansu | 22.2 mm |
| Długość dystansu | 0.874 in |
| Pełny materiał | Nylon 6/6 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować