Menu Search

Wspornik wpinany 1.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

Typ 3 MDLSP3. Ten podwójnie blokujący wspornik płytek drukowanych umożliwia sztywne ustawienie dwóch płytek w pożądanej odległości bez potrzeby stosowania dodatkowych narzędzi, zapewniając oszczędność czasu przeznaczonego na montaż. Wykonanie z nylonu 6/6 RMS-01 w kolorze naturalnym.
Numer produktu Essentra:

10015728

Numer produktu produkcyjny:

MDLSP3-1-01

490 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,5698 zł
5000 + 0,5128 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

569,80 zł

1000 x 0,5698 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – końcówka łezkowa z blokadą
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – końcówka łezkowa z blokadą
Średnica korpusu 3.9 mm
Średnica otworu A 2.0 mm
Średnica otworu B 2.5 mm
Wysokość główki blokującej B 2.0 mm
Zakres A grubości panelu 1.07 mm
Zakres B grubości panelu 1.65 mm
Długość dystansu 1.6 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt