Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10015667
MDLSP2-16M-19
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,8785 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kolor | Naturalny |
|---|---|
| Rodzaj mocowania (otwór A) | Mocowanie – końcówka łezkowa z blokadą |
| Rodzaj mocowania (otwór B) | Mocowanie – końcówka łezkowa z blokadą |
| Średnica korpusu | 0.181 in |
| Średnica korpusu | 4.6 mm |
| Średnica otworu A | 0.138 in |
| Średnica otworu A | 3.5 mm |
| Średnica otworu B | 0.138 in |
| Średnica otworu B | 3.5 mm |
| Wysokość główki blokującej B | 3.0 mm |
| Wysokość główki blokującej B | 0.118 in |
| Zakres A grubości panelu | 0.067 in |
| Zakres A grubości panelu | 1.7 mm |
| Zakres B grubości panelu | 0.067 in |
| Zakres B grubości panelu | 1.7 mm |
| Długość dystansu | 0.63 in |
| Długość dystansu | 16.0 mm |
| Pełny materiał | Nylon 6/6 |
| Standard palności materiału | UL94 V-0 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować