Menu Search

Wspornik wpinany 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

Typ 1 LCBST. Ten wspornik blokujący do płytek drukowanych wyposażony w lity korpus zapewnia bezpieczeństwo instalacji. Jego montaż nie wymaga stosowania narzędzi. Skrzydełkowa podstawa zapewnia dodatkową stabilność. Wykonanie z nylonu 6/6 RMS-01 w kolorze naturalnym, klasa UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10013649

Numer produktu produkcyjny:

LCBST-4-01

9000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,665 zł
5000 + 0,5985 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

665,00 zł

1000 x 0,665 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – bagnetowe z blokadą
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – końcówka łezkowa z blokadą
Średnica korpusu 4.37 mm
Średnica otworu A 3.18 mm
Średnica otworu B 2.54 mm
Wysokość główki blokującej B 2.0 mm
Zakres A grubości panelu 1.6 - 1.57 mm
Zakres B grubości panelu 1.6 - 1.63 mm
Długość dystansu 6.4 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt