Menu Search

Wspornik wpinany 31.7 mm PA UL94 V-0 Naturalny

Typ 6 LCBS-6. Ten blokujący wspornik płytek PCB mocowany bez użycia narzędzi zapewnia bezpieczeństwo montażu. Skrzydełkowa podstawa zapewnia dodatkową stabilność. Wykonanie z nylonu 6/6 RMS-19 w kolorze naturalnym, klasa UL94 V-0.
Numer produktu Essentra:

10012505

Numer produktu produkcyjny:

LCBS-6-20-19

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,7794 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

779,40 zł

1000 x 0,7794 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – bagnetowe z blokadą
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
Średnica korpusu 7.1 mm
Średnica otworu A 4.0 mm
Średnica otworu B 4.8 mm
Wysokość główki blokującej B 5.9 mm
Zakres A grubości panelu 3.2 mm
Zakres B grubości panelu 2.0 - 3.2 mm
Długość dystansu 31.7 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-0
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt