Menu Search

Wspornik wpinany 31.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

Ten elastyczny podwójnie blokujący dystans montażowy ma płaski korpus, co zapewnia mu pewien zakres wygięcia przy nacisku i umożliwia dostęp do podzespołów znajdujących się pod spodem. Wykonanie z nylonu 6/6 RMS-01 w kolorze naturalnym, klasa UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10009093

Numer produktu produkcyjny:

FLCBS-20-01

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,9479 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

947,90 zł

1000 x 0,9479 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – bagnetowe z blokadą
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
Średnica korpusu 7.1 mm
Średnica otworu A 4.0 mm
Średnica otworu B 4.75 mm
Wysokość główki blokującej B 5.6 mm
Zakres A grubości panelu 1.6 mm
Zakres B grubości panelu 0.8 - 1.6 mm
Długość dystansu 31.8 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt