Menu Search

Wspornik wpinany 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

Typ 3 DLMSP. Wykonanie z nylonu 6/6 RMS-01 w kolorze naturalnym. Dwustronnie blokujące miniwsporniki, które łatwo zatrzaskują się w otworach. Mogą służyć do połączenia ze sobą 2 płytek PCB lub przymocowania pojedynczej płytki do obudowy.
Numer produktu Essentra:

10004456

Numer produktu produkcyjny:

DLMSP-2-01

2000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,427 zł
5000 + 0,3843 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

427,00 zł

1000 x 0,427 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Pokaż więcej

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie dwupunktowe z blokadą
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie dwupunktowe z blokadą
Średnica korpusu 4.6 mm
Średnica otworu A 3.86 mm
Średnica otworu B 3.86 mm
Wysokość główki blokującej B 3.6 mm
Zakres A grubości panelu 1.57 mm
Zakres B grubości panelu 1.57 mm
Długość dystansu 3.2 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt