10003299
DLCBST-2-01
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,7153 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kolor | Naturalny |
|---|---|
| Rodzaj mocowania (otwór A) | Mocowanie – końcówka łezkowa z blokadą |
| Rodzaj mocowania (otwór B) | Mocowanie – końcówka łezkowa z blokadą |
| Średnica korpusu | 4.4 mm |
| Średnica korpusu | 0.173 in |
| Średnica otworu A | 0.1 in |
| Średnica otworu A | 2.54 mm |
| Średnica otworu B | 2.54 mm |
| Średnica otworu B | 0.1 in |
| Wysokość główki blokującej B | 0.079 in |
| Wysokość główki blokującej B | 2.0 mm |
| Zakres A grubości panelu | 0.064 in |
| Zakres A grubości panelu | 1.63 mm |
| Zakres B grubości panelu | 1.63 mm |
| Zakres B grubości panelu | 0.064 in |
| Długość dystansu | 0.126 in |
| Długość dystansu | 3.2 mm |
| Pełny materiał | Nylon 6/6 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować