Menu Search

Wspornik wpinany 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturalny

Typ 4 CBS. Wykonanie z nylonu 6/6 RMS-19 w kolorze naturalnym. Ten wspornik blokujący do płytek drukowanych wyposażony w lity korpus zapewnia bezpieczeństwo instalacji. Jego montaż nie wymaga stosowania narzędzi. Skrzydełkowa podstawa zapewnia dodatkową stabilność. Element wykonano z materiału klasy UL94-V-0.
Numer produktu Essentra:

10001134

Numer produktu produkcyjny:

CBS-12-19

2000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,6581 zł
5000 + 0,5922 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

658,10 zł

1000 x 0,6581 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Pokaż więcej

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – bagnetowe bez blokady
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie dwupunktowe z blokadą
Średnica korpusu 7.1 mm
Średnica otworu A 4.0 mm
Średnica otworu B 4.75 mm
Wysokość główki blokującej B 2.5 mm
Zakres A grubości panelu 1.57 mm
Zakres B grubości panelu 0.79 - 1.98 mm
Długość dystansu 19.1 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-0
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt