10378861
463806
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 + | 1,1727 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kolor | Naturalny |
|---|---|
| Rodzaj mocowania (otwór A) | Mocowanie – dwupunktowe bez blokady |
| Rodzaj mocowania (otwór B) | Mocowanie dwupunktowe z blokadą |
| Średnica korpusu | 0.189 in |
| Średnica korpusu | 4.8 mm |
| Średnica otworu A | 0.154 in |
| Średnica otworu A | 3.9 mm |
| Średnica otworu B | 0.154 in |
| Średnica otworu B | 3.9 mm |
| Wysokość główki blokującej B | 0.142 in |
| Wysokość główki blokującej B | 3.6 mm |
| Zakres A grubości panelu | 1.6 mm |
| Zakres A grubości panelu | 0.063 in |
| Zakres B grubości panelu | 0.063 in |
| Zakres B grubości panelu | 1.6 mm |
| Długość dystansu | 12.7 mm |
| Długość dystansu | 0.5 in |
| Pełny materiał | Nylon 6/6 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować