20216573
20216573
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 530,4501 zł |
| 5 - 9 | 477,3877 zł |
| 10 - 19 | 450,90 zł |
| 20 + | 397,838 zł |
| Bore dia | Keyway |
|---|---|
| d1 tol. H7 | 16.0 |
| d2 | 32.0 |
| l1 | 104.0 |
| l2 | 34.0 |
| l3 | 36.0 |
| w1 | 16.0 |
| w1 | 5.0 |
| w2 | 18.3 |
| Waga g | 450.0 |
| Materiał | Stal nierdzewna 304 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować