20216566
20216566
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 460,3972 zł |
| 5 - 9 | 414,3488 zł |
| 10 - 19 | 391,3464 zł |
| 20 + | 345,298 zł |
| Bore dia | Keyway |
|---|---|
| d1 tol. H7 | 12.0 |
| d2 | 25.0 |
| l1 | 86.0 |
| l2 | 28.0 |
| l3 | 30.0 |
| w1 | 13.0 |
| w1 | 4.0 |
| w2 | 13.8 |
| Waga g | 250.0 |
| Materiał | Stal nierdzewna 304 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować