20216214
20216214
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 691,5543 zł |
| 5 - 9 | 622,4163 zł |
| 10 - 19 | 587,8255 zł |
| 20 + | 518,687 zł |
| Bore dia | Keyway |
|---|---|
| d1 tol. H7 | 20.0 |
| d2 | 42.0 |
| l1 | 128.0 |
| l2 | 41.0 |
| l3 | 46.0 |
| w1 | 18.0 |
| w1 | 6.0 |
| w2 | 22.8 |
| Waga g | 1000.0 |
| Materiał | Stal nierdzewna 304 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować