20216207
20216207
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 1 275,4153 zł |
| 5 - 9 | 1 147,8564 zł |
| 10 - 19 | 1 084,1204 zł |
| 20 + | 956,561 zł |
| Bore dia | Keyway |
|---|---|
| d1 tol. H7 | 30.0 |
| d2 | 58.0 |
| l1 | 190.0 |
| l2 | 61.0 |
| l3 | 68.0 |
| w1 | 29.0 |
| w1 | 8.0 |
| w2 | 33.3 |
| Waga g | 2900.0 |
| Materiał | Stal nierdzewna 304 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować