20215378
20215378
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 440,5315 zł |
| 5 - 9 | 396,487 zł |
| 10 - 19 | 374,443 zł |
| 20 + | 330,399 zł |
| Bore dia | Keyway |
|---|---|
| d1 tol. H7 | 10.0 |
| d2 | 22.0 |
| l1 | 74.0 |
| l2 | 24.0 |
| l3 | 26.0 |
| w1 | 12.0 |
| w1 | 3.0 |
| w2 | 11.4 |
| Waga g | 150.0 |
| Materiał | Stal nierdzewna 304 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować