20215354
20215354
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 1 102,3307 zł |
| 5 - 9 | 992,1107 zł |
| 10 - 19 | 937,0007 zł |
| 20 + | 826,737 zł |
| Bore dia | Keyway |
|---|---|
| d1 tol. H7 | 25.0 |
| d2 | 50.0 |
| l1 | 163.0 |
| l2 | 54.0 |
| l3 | 55.0 |
| w1 | 26.0 |
| w1 | 8.0 |
| w2 | 28.3 |
| Waga g | 2000.0 |
| Materiał | Stal nierdzewna 304 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować