Te podstawki pod diody LED są dostępne w trzech rozmiarach, które pasują do diod T-1 oraz T-1 3/4. Umożliwiają kontrolę wysokości montażu, utrzymanie przewodu i stabilność. Ich konstrukcja zapobiega obluzowaniu oraz umożliwia samoczynne wkładanie i wstępny montaż.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kompatybilny rodzaj diod LED (wszystkie) | Średnica całkowita | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3876 zł - 0,3876 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3751 zł - 0,3751 zł | 1000 Na stanie |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,2747 zł - 0,2747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3862 zł - 0,3862 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,442 zł - 0,442 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4978 zł - 0,4978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
| 0,4197 zł - 0,4197 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,488 zł - 0,488 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,5312 zł - 0,5312 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,336 zł - 0,336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,389 zł - 0,389 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,4504 zł - 0,4504 zł | 400 Na stanie |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,495 zł - 0,495 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,3974 zł - 0,3974 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,4643 zł - 0,4643 zł | 10000 Na stanie |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,5034 zł - 0,5034 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,35 zł - 0,35 zł | 175 Na stanie |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,4211 zł - 0,4211 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,5773 zł - 0,5773 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować