Menu Search

Dystans LED 6.5 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 Czarny

Okrągły, lity wspornik dystansowy do diod LED 5 mm (T1 3/4). Zapewnia izolację zacisków i chroni przed zginaniem.
Numer produktu Essentra:

10109809

Numer produktu produkcyjny:

LEDM-3-06

2000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,2816 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

281,60 zł

1000 x 0,2816 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Pełny materiał Polichlorek winylu
Kształt Okrągłe
Kompatybilny rodzaj diod LED (wszystkie) T-1 3/4,5.0 mm
Średnica całkowita 6.5 mm
Standard palności materiału UL94 V-0
Wersja 3
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt