Podkładki z zabezpieczeniem przed wypadnięciem służą przede wszystkim do utrzymywania śrub i wkrętów w miejscu podczas montażu. Dzięki specjalnej konstrukcji przytrzymują zewnętrzną część trzonu śruby lub wkrętu. Zapewniają również izolację, amortyzację i dystans. Gwarantują izolację elektryczną elementów złącznych i chronią je przed wilgocią.
Podkładki z tego asortymentu zawierają warianty z zewnętrznymi i wewnętrznymi ząbkami o kształcie stożkowym. Podkładkę łatwo wsuwa się na śrubę lub wkręt, które po montażu ją utrzymują. Wewnętrzna część podkładki w pełni dopasowuje się do kształtu trzonu śruby, zapewniając uszczelnienie.
Podkładki te umożliwiają wstępny montaż śruby lub wkrętu przed zabezpieczeniem ich nakrętką. Są idealnym rozwiązaniem w sytuacji, gdy konieczny jest wstępny montaż śruby i podkładki. Przyczyniają się również do skrócenia czasu montażu i obniżenia kosztu.
Asortyment zawiera opcje materiałowe charakteryzujące się odpornością na korozję, ścieranie i działanie środków chemicznych.
Grupa SR: SR1945
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Materiał | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Grubość | Kompatybilne rozmiary śrub | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1099 zł - 0,1099 zł | 196000 Na stanie |
Naturalny
|
PA
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| 1,6733 zł - 1,6733 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
PA
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,4007 zł - 0,4007 zł | 108537 Na stanie |
Naturalny
|
PA
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 10070758 | 0,1355 zł - 0,1355 zł | 51000 Na stanie |
Naturalny
|
HDPE
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
| 0,3176 zł - 0,3176 zł | 20249 Na stanie |
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,2608 zł - 0,2608 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
HDPE
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,1164 zł - 0,1164 zł | 479000 Na stanie |
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,4088 zł - 0,4088 zł | 3000 Na stanie |
Naturalny
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,1253 zł - 0,1253 zł | 91500 Na stanie |
Naturalny
|
PA
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| 0,1491 zł - 0,1491 zł | 2000 Na stanie |
Naturalny
|
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,3085 zł - 0,3085 zł | 66000 Na stanie |
Naturalny
|
HDPE
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 10070765 | 0,1949 zł - 0,1949 zł | 18000 Na stanie |
Naturalny
|
HDPE
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
|
| 0,1253 zł - 0,1253 zł | 146480 Na stanie |
Naturalny
|
PA
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| 0,1328 zł - 0,1328 zł | 128000 Na stanie |
Naturalny
|
PA
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 10070741 | 0,2427 zł - 0,2427 zł | 65200 Na stanie |
Naturalny
|
HDPE
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
| 0,2453 zł - 0,2453 zł | 63750 Na stanie |
Naturalny
|
HDPE
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,1368 zł - 0,1368 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
HDPE
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,2349 zł - 0,2349 zł | 420800 Na stanie |
Naturalny
|
HDPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 1,4362 zł - 1,4362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
HDPE
|
0.535 in
13.6 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 10280898 | 0,2355 zł - 0,2754 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
HDPE
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować