Podkładki z zabezpieczeniem przed wypadnięciem służą przede wszystkim do utrzymywania śrub i wkrętów w miejscu podczas montażu. Dzięki specjalnej konstrukcji przytrzymują zewnętrzną część trzonu śruby lub wkrętu. Zapewniają również izolację, amortyzację i dystans. Gwarantują izolację elektryczną elementów złącznych i chronią je przed wilgocią.
Podkładki z tego asortymentu zawierają warianty z zewnętrznymi i wewnętrznymi ząbkami o kształcie stożkowym. Podkładkę łatwo wsuwa się na śrubę lub wkręt, które po montażu ją utrzymują. Wewnętrzna część podkładki w pełni dopasowuje się do kształtu trzonu śruby, zapewniając uszczelnienie.
Podkładki te umożliwiają wstępny montaż śruby lub wkrętu przed zabezpieczeniem ich nakrętką. Są idealnym rozwiązaniem w sytuacji, gdy konieczny jest wstępny montaż śruby i podkładki. Przyczyniają się również do skrócenia czasu montażu i obniżenia kosztu.
Asortyment zawiera opcje materiałowe charakteryzujące się odpornością na korozję, ścieranie i działanie środków chemicznych.
Grupa SR: SR1945
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Materiał | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) | Grubość | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,403 zł - 0,403 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3933 zł - 0,3933 zł | 7500 Na stanie |
HDPE
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,35 zł - 0,35 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,4378 zł - 0,4378 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1341 zł - 0,1341 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 0,6931 zł - 0,8557 zł | 1410 Na stanie |
HDPE
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1692 zł - 0,1692 zł | 23000 Na stanie |
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,5661 zł - 0,5661 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,5563 zł - 0,5563 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,6303 zł - 0,6303 zł | 250 Na stanie |
HDPE
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,244 zł - 0,244 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,7125 zł - 0,7125 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4265 zł - 0,4265 zł | 600 Na stanie |
HDPE
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,8408 zł - 0,8408 zł | 50 Na stanie |
HDPE
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,5145 zł - 0,5145 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,2466 zł - 1,2466 zł | 5894 Na stanie |
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,4225 zł - 0,4225 zł | 100 Na stanie |
HDPE
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,7195 zł - 0,7195 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PC
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 2,6076 zł - 2,6076 zł | 6200 Na stanie |
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,8868 zł - 0,8868 zł | 5000 Na stanie |
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować