Menu Search

Podkładka zabezpieczająca 0.277 in 0.500 in 0.062 in Nylon 6/6

Podkładka osadcza wykonana z nylonu, średnica zewnętrzna 12,7 mm | 0,500 cala, średnica wewnętrzna 7 mm | 0,277 cala, grubość 1,6 mm | 0,062 cala. Pasują do śrub nr 10.
Numer produktu Essentra:

10217184

Numer produktu produkcyjny:

16FWRT010062A

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,1661 zł
5000 - 19999 0,1495 zł
20000 + 0,1345 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

166,10 zł

1000 x 0,1661 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica wewnętrzna 7 mm
Średnica zewnętrzna 12.7 mm
Grubość 1.6 mm
Materiał Nylon 6/6
Pełny materiał Poliamid 66
Kolor Naturalny
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt