Menu Search

Podkładka płaska 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm PVC

Podkładka osadcza zabezpieczająca przed wypadaniem wykonana z czarnego PVC – 8,4 mm | 0,331 cala; 40,0 mm | 1,575 cala; grubość 3,0 mm | 0,118 cala; pasuje do śrub M3
Numer produktu Essentra:

10117408

Numer produktu produkcyjny:

033040011407

22500 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,5243 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

262,15 zł

500 x 0,5243 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica zewnętrzna 18.0 mm
Grubość 2.0 mm
Materiał PVC
Pełny materiał Nylon 6/6
Kolor Czarny
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt