Menu Search

Podkładka płaska 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PVC

Podkładka osadcza zabezpieczająca przed wypadaniem wykonana z czarnego PVC – 6,4 mm | 0,252 cala; 2 mm | 0,079 cala; grubość 2,0 mm | 0,079 cala; pasuje do śrub M3
Numer produktu Essentra:

10117293

Numer produktu produkcyjny:

032050011407

47000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,3946 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

197,30 zł

500 x 0,3946 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica wewnętrzna 5.3 mm
Średnica zewnętrzna 15.0 mm
Grubość 1.5 mm
Materiał PVC
Pełny materiał Nylon 6/6
Kolor Czarny
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt