Menu Search

Podkładka zabezpieczająca 2.7 mm 5.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

Podkładka osadcza wykonana z LDPE, średnica zewnętrzna 6,5 mm | 0,256 cala, średnica wewnętrzna 2,7 mm | 0,106 cala, grubość 1,1 mm | 0,043 cala. Pasują do śrub M2,3.
Numer produktu Essentra:

10116784

Numer produktu produkcyjny:

015102500203

25109 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,1497 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

149,70 zł

1000 x 0,1497 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica wewnętrzna 2.7 mm
Średnica zewnętrzna 5.0 mm
Grubość 1.5 mm
Materiał LDPE - PIR
Pełny materiał Poliamid 66
Kolor Szary
Kod towaru 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Produkt 015102500203 zastępuje:

Podkładka 2.6 mm 6.0 mm 2.2 mm PA
Numer produktu Essentra: 10179291
Numer produktu produkcyjny: 016002500001

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt