Podkładki siodłowe przydają się podczas montażu ramowych konstrukcji rurowych. Podkładka służy do oparcia i ustalenia odpowiedniej pozycji okrągłych rur, ograniczając ich nadmierne przemieszczanie się i drgania. Podkładka jest wykorzystana w branży montażu mebli i konstrukcji budowlanych, służy do podparcia zespołów rurowych podczas instalacji. Nie powoduje uszkodzenia powierzchni malowanych.
Grupa SR: SR1943
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Kompatybilny rozmiar rury | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6965 zł - 0,6965 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 1,6373 zł - 1,6373 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,4039 zł - 3,4039 zł | 51000 Na stanie |
|
0.327 in
8.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7,9139 zł - 7,9139 zł | 1450 Na stanie |
|
0.26 in
6.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6965 zł - 0,6965 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,7755 zł - 0,7755 zł | 40500 Na stanie |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 2,4416 zł - 2,4416 zł | 3400 Na stanie |
|
0.327 in
8.3 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 3,4039 zł - 3,4039 zł | 4900 Na stanie |
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7,9139 zł - 7,9139 zł | 3850 Na stanie |
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,4416 zł - 2,4416 zł | 3758 Na stanie |
|
0.327 in
8.3 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 3,4039 zł - 3,4039 zł | 1800 Na stanie |
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7,9139 zł - 7,9139 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7,9139 zł - 7,9139 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,1831 zł - 2,1831 zł | 2400 Na stanie |
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,4416 zł - 2,4416 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.244 in
6.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,6578 zł - 0,6578 zł | 1000 Na stanie |
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
M3
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
| 7,9139 zł - 7,9139 zł | 2600 Na stanie |
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6578 zł - 0,6578 zł | 9500 Na stanie |
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
M3
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
| 0,6965 zł - 0,6965 zł | 20220 Na stanie |
0.217 in
5.5 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
M5
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 2,0251 zł - 2,0251 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
M8
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować