20267261
20267261
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
Dla gwintu | M16 |
---|---|
d1 tol. H13 | 17.0 |
d2 | 30.0 |
h1 | 5.3 |
h2 | 1.3 |
r1 | 22.0 |
Nośność dla obciążenia statycznego maks. kN | 73.0 |
Z 25400 h3 | 9.6 |
Z 25700 h3 | 10.4 |
Waga g | 13.0 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować