Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20266035
20266035
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 146,5098 zł |
10 - 29 | 131,8719 zł |
30 - 74 | 124,553 zł |
75 + | 109,8715 zł |
Dla gwintu | M39 |
---|---|
d1 tol. H13 | 40.0 |
d2 | 75.0 |
h1 | 16.0 |
h2 | 5.6 |
r1 | 54.0 |
Nośność dla obciążenia statycznego maks. kN | 460.0 |
Z 25400 h3 | 26.8 |
Waga g | 218.0 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować