Menu Search

Podkładki płaskie – plastikowe

Na stanie

Plastikowa podkładka płaska zapewnia izolację elektryczną i ochronę przed wilgocią. Oferuje dobre połączenie odporności mechanicznej, termicznej, chemicznej i na ścieranie, dzięki czemu nadaje się do różnych zastosowań przemysłowych.

Pomagają zapewnić bezpieczne i stabilne połączenie oraz zmniejszają ryzyko uszkodzenia łączonego materiału lub samego łącznika. Gwarantuje pełną izolację, amortyzację i dystans.

  • Zapewnia izolację elektryczną elementów złącznych i chroni je przed dostępem wilgoci.
  • Charakteryzuje się odpornością na korozję, ścieranie i działanie większości środków chemicznych.
  • Gwarantuje pewne, stabilne połączenie i zmniejsza ryzyko.
Materiał: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kolor: Naturalny, Czarny, Brązowy Standard palności materiału: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBGrupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
609 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor Materiał Średnica wewnętrzna Średnica zewnętrzna Grubość Kup
0,4264 zł - 0,4264 zł 64534 Na stanie
Naturalny
Nylon 6/6
14.5 mm
28.0 mm
1.0 mm
10067567 0,1579 zł - 0,1579 zł 53500 Na stanie
Naturalny
Nylon 6/6
5.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
1,2535 zł - 1,2535 zł 298 Na stanie
Naturalny
Nylon 6/6
6.2 mm
16.0 mm
1.0 mm
10184936 1,3413 zł - 1,3413 zł 1300 Na stanie
Naturalny
Nylon 6/6
20.2 mm
30.0 mm
1.0 mm
0,821 zł - 1,0216 zł 4000 Na stanie
Naturalny
Nylon 6/6
4.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
0,2419 zł - 0,2419 zł 9000 Na stanie
Naturalny
Nylon 6/6
7.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
10067598 0,3321 zł - 0,3321 zł 18000 Na stanie
Naturalny
Nylon 6/6
8.4 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,4278 zł - 0,4278 zł 22650 Na stanie
Naturalny
Nylon 6/6
25.2 mm
40.0 mm
1.7 mm
0,3005 zł - 0,3005 zł 16828 Na stanie
Naturalny
Nylon 6/6
13.0 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,2971 zł - 0,2971 zł 39000 Na stanie
Naturalny
Nylon 6/6
4.3 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,9395 zł - 0,9395 zł 750 Na stanie
Naturalny
Nylon 6/6
17.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,8651 zł - 0,8651 zł 7000 Na stanie
Naturalny
Nylon 6/6
13.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
0,3271 zł - 0,3271 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon 6/6
12.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,3763 zł - 0,3763 zł 8850 Na stanie
Naturalny
Nylon 6/6
11.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,2971 zł - 0,2971 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon 6/6
6.4 mm
20.0 mm
2.0 mm
2,8455 zł - 2,8455 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon 6/6
16.2 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,3682 zł - 0,3682 zł 37410 Na stanie
Naturalny
Nylon 6/6
12.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,3547 zł - 0,3547 zł 2750 Na stanie
Naturalny
Nylon 6/6
12.5 mm
24.0 mm
2.5 mm
1,6045 zł - 1,6045 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon 6/6
6.2 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,1378 zł - 0,1378 zł 71000 Na stanie
Naturalny
Nylon 6/6
5.3 mm
12.0 mm
1.6 mm
  • z 31
Podkładka 14.5 mm 28.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10068281

Przedział cen netto
0,4264 zł - 0,4264 zł

Zapasy magazynowe
64534 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    14.5 mm
  • Średnica zewnętrzna
    28.0 mm
  • Grubość
    1.0 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka 5.2 mm 10.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10067567

Przedział cen netto
0,1579 zł - 0,1579 zł

Zapasy magazynowe
53500 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    5.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Grubość
    3.0 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka 6.2 mm 16.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184844

Przedział cen netto
1,2535 zł - 1,2535 zł

Zapasy magazynowe
298 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    6.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    16.0 mm
  • Grubość
    1.0 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka 20.2 mm 30.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184936

Przedział cen netto
1,3413 zł - 1,3413 zł

Zapasy magazynowe
1300 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    20.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    30.0 mm
  • Grubość
    1.0 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka 4.2 mm 8.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10184219

Przedział cen netto
1,0216 zł - 0,821 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    4.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    8.0 mm
  • Grubość
    2.0 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka 7.5 mm 18.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10068014

Przedział cen netto
0,2419 zł - 0,2419 zł

Zapasy magazynowe
9000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    7.5 mm
  • Średnica zewnętrzna
    18.0 mm
  • Grubość
    1.5 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka 8.4 mm 20.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10067598

Przedział cen netto
0,3321 zł - 0,3321 zł

Zapasy magazynowe
18000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    8.4 mm
  • Średnica zewnętrzna
    20.0 mm
  • Grubość
    2.0 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka 25.2 mm 40.0 mm 1.7 mm Nylon 6/6

10067963

Przedział cen netto
0,4278 zł - 0,4278 zł

Zapasy magazynowe
22650 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    25.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    40.0 mm
  • Grubość
    1.7 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka 13.0 mm 24.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068380

Przedział cen netto
0,3005 zł - 0,3005 zł

Zapasy magazynowe
16828 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    13.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    24.0 mm
  • Grubość
    2.0 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10067840

Przedział cen netto
0,2971 zł - 0,2971 zł

Zapasy magazynowe
39000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    4.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    18.0 mm
  • Grubość
    2.0 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka 17.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068434

Przedział cen netto
0,9395 zł - 0,9395 zł

Zapasy magazynowe
750 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    17.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    40.0 mm
  • Grubość
    3.0 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka 13.0 mm 50.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068120

Przedział cen netto
0,8651 zł - 0,8651 zł

Zapasy magazynowe
7000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    13.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    50.0 mm
  • Grubość
    3.0 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka 12.0 mm 20.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068045

Przedział cen netto
0,3271 zł - 0,3271 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    12.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    20.0 mm
  • Grubość
    2.0 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka 11.0 mm 27.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10067499

Przedział cen netto
0,3763 zł - 0,3763 zł

Zapasy magazynowe
8850 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    11.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    27.0 mm
  • Grubość
    2.5 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka 6.4 mm 20.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068038

Przedział cen netto
0,2971 zł - 0,2971 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    6.4 mm
  • Średnica zewnętrzna
    20.0 mm
  • Grubość
    2.0 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka 16.2 mm 25.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10184912

Przedział cen netto
2,8455 zł - 2,8455 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    16.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Grubość
    3.0 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka 12.0 mm 18.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068021

Przedział cen netto
0,3682 zł - 0,3682 zł

Zapasy magazynowe
37410 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    12.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    18.0 mm
  • Grubość
    2.0 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka 12.5 mm 24.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10067482

Przedział cen netto
0,3547 zł - 0,3547 zł

Zapasy magazynowe
2750 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    12.5 mm
  • Średnica zewnętrzna
    24.0 mm
  • Grubość
    2.5 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka 6.2 mm 22.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10184431

Przedział cen netto
1,6045 zł - 1,6045 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    6.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    22.0 mm
  • Grubość
    2.0 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka 5.3 mm 12.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10068007

Przedział cen netto
0,1378 zł - 0,1378 zł

Zapasy magazynowe
71000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    5.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    12.0 mm
  • Grubość
    1.6 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Kolor
    Naturalny