Plastikowa podkładka płaska zapewnia izolację elektryczną i ochronę przed wilgocią. Oferuje dobre połączenie odporności mechanicznej, termicznej, chemicznej i na ścieranie, dzięki czemu nadaje się do różnych zastosowań przemysłowych.
Pomagają zapewnić bezpieczne i stabilne połączenie oraz zmniejszają ryzyko uszkodzenia łączonego materiału lub samego łącznika. Gwarantuje pełną izolację, amortyzację i dystans.
Materiał: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kolor: Naturalny, Czarny, Brązowy Standard palności materiału: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBGrupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Materiał | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Grubość | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6877 zł - 0,6877 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10214725 | 0,2956 zł - 0,2956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
| 0,2464 zł - 0,2464 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2355 zł - 0,2355 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2014 zł - 0,2437 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,3689 zł - 0,3689 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,3769 zł - 0,3769 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,2955 zł - 1,2955 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1247 zł - 0,1247 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,3615 zł - 0,4463 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,1867 zł - 0,2494 zł | 12000 Na stanie |
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.150 in
3.8 mm
|
||
| 0,9727 zł - 1,2911 zł | 900 Na stanie |
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.397 in
10.1 mm
|
0.860 in
21.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
| 1,7985 zł - 1,7985 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,4002 zł - 0,4002 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,3597 zł - 0,4813 zł | 500 Na stanie |
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.506 in
12.9 mm
|
0.870 in
22.1 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| 0,0952 zł - 0,1266 zł | 2000 Na stanie |
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.195 in
5 mm
|
0.245 in
6.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 1,2385 zł - 1,6421 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.502 in
12.8 mm
|
1.220 in
31 mm
|
0.150 in
3.8 mm
|
||
| 0,4738 zł - 0,633 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.340 in
8.6 mm
|
0.865 in
22 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
||
| 0,091 zł - 0,1214 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.163 in
4.1 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.202 in
5.1 mm
|
||
| 0,1579 zł - 0,2118 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.615 in
15.6 mm
|
0.042 in
1.1 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować