Menu Search

Podkładki płaskie – plastikowe

Na stanie

Plastikowa podkładka płaska zapewnia izolację elektryczną i ochronę przed wilgocią. Oferuje dobre połączenie odporności mechanicznej, termicznej, chemicznej i na ścieranie, dzięki czemu nadaje się do różnych zastosowań przemysłowych.

Pomagają zapewnić bezpieczne i stabilne połączenie oraz zmniejszają ryzyko uszkodzenia łączonego materiału lub samego łącznika. Gwarantuje pełną izolację, amortyzację i dystans.

  • Zapewnia izolację elektryczną elementów złącznych i chroni je przed dostępem wilgoci.
  • Charakteryzuje się odpornością na korozję, ścieranie i działanie większości środków chemicznych.
  • Gwarantuje pewne, stabilne połączenie i zmniejsza ryzyko.
Materiał: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kolor: Naturalny, Czarny, Brązowy Standard palności materiału: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBGrupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry 1 Filtr
3 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor Materiał Średnica wewnętrzna Średnica zewnętrzna Grubość Kup
1,0059 zł - 1,0059 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon
12.7 mm
22.3 mm
1.6 mm
0,1817 zł - 0,2419 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon
10.4 mm
15.9 mm
0.8 mm
0,3239 zł - 0,3919 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon
6.6 mm
17.4 mm
1.0 mm
Podkładka płaska 12.7 mm 22.3 mm 1.6 mm Nylon

10356944

Przedział cen netto
1,0059 zł - 1,0059 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    12.7 mm
  • Średnica zewnętrzna
    22.3 mm
  • Grubość
    1.6 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka płaska 10.4 mm 15.9 mm 0.8 mm Nylon

10356517

Przedział cen netto
0,2419 zł - 0,1817 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    10.4 mm
  • Średnica zewnętrzna
    15.9 mm
  • Grubość
    0.8 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka płaska 6.6 mm 17.4 mm 1.0 mm Nylon

10356654

Przedział cen netto
0,3919 zł - 0,3239 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    6.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    17.4 mm
  • Grubość
    1.0 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe