Menu Search

Podkładka płaska 0.504 in 1.969 in 0.125 in Nylon 6/6

Te standardowe podkładki płaskie wykonane z nylonu w kolorze naturalnym stanowią dobre połączenie wytrzymałości mechanicznej, odporności termicznej, chemicznej i odporności na ścieranie, dzięki czemu może być używana w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych.
Numer produktu Essentra:

10357217

Numer produktu produkcyjny:

17W19061

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 - 1249 2,8181 zł
1250 - 4999 2,5363 zł
5000 + 2,2827 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

704,53 zł

250 x 2,8181 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica wewnętrzna 12.8 mm
Średnica zewnętrzna 50 mm
Grubość 3.2 mm
Typ podkładki Podkładka płaska
Kształt podkładki Okrągłe
Kolor Naturalny
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Normy REACH, RoHS
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt