10357163
17W13752
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,5053 zł |
| 5000 - 19999 | 0,4547 zł |
| 20000 + | 0,4093 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica wewnętrzna | 0.510 in |
|---|---|
| Średnica wewnętrzna | 13 mm |
| Średnica zewnętrzna | 1.375 in |
| Średnica zewnętrzna | 34.9 mm |
| Grubość | 0.062 in |
| Grubość | 1.6 mm |
| Typ podkładki | Podkładka płaska |
| Kształt podkładki | Okrągłe |
| Kolor | Naturalny |
| Pełny materiał | Nylon 6/6 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Normy | REACH, RoHS, UL |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować