Menu Search

Podkładka płaska M6 6.4 12.5 1.6 Beżowy PEEK

Podkładka płaska wykonana z materiału PEEK, który zapewnia trwałość, odporność na zużycie, odporność chemiczną i stabilność termiczną. Zapewnia solidną i równą powierzchnię do rozprowadzania naprężeń, co pomaga zmniejszyć uszkodzenia zespołu i wydłużyć żywotność podzespołów. Wytrzymuje temperatury do 260 °C.
Numer produktu Essentra:

20828431

Numer produktu produkcyjny:

20828431

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
20 - 99 6,0606 zł
100 + 5,4545 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów wielokrotność 20

Wartość netto:

121,21 zł

20 x 6,0606 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Dla gwintu M6
h1 1.6
d1 6.4
d2 12.5
Wytrzymałość na rozciąganie (N) 116 N/mm
Kolor Beżowy
Materiał PEEK

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt