Menu Search

Podkładka płaska M5 5.3 10.0 1.0 Beżowy PEEK

Podkładka płaska wykonana z materiału PEEK, który zapewnia trwałość, odporność na zużycie, odporność chemiczną i stabilność termiczną. Zapewnia solidną i równą powierzchnię do rozprowadzania naprężeń, co pomaga zmniejszyć uszkodzenia zespołu i wydłużyć żywotność podzespołów. Wytrzymuje temperatury do 260 °C.
Numer produktu Essentra:

20828424

Numer produktu produkcyjny:

20828424

20 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
20 - 99 4,7224 zł
100 + 4,2502 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów wielokrotność 20

Wartość netto:

94,45 zł

20 x 4,7224 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Dla gwintu M5
h1 1.0
d1 5.3
d2 10.0
Wytrzymałość na rozciąganie (N) 116 N/mm
Kolor Beżowy
Materiał PEEK

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt