Menu Search

Podkładka płaska M3 3.2 7.0 0.5 Beżowy PEEK

Podkładka płaska wykonana z materiału PEEK, który zapewnia trwałość, odporność na zużycie, odporność chemiczną i stabilność termiczną. Zapewnia solidną i równą powierzchnię do rozprowadzania naprężeń, co pomaga zmniejszyć uszkodzenia zespołu i wydłużyć żywotność podzespołów. Wytrzymuje temperatury do 260 °C.
Numer produktu Essentra:

20828400

Numer produktu produkcyjny:

20828400

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
20 - 99 3,626 zł
100 + 3,2634 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów wielokrotność 20

Wartość netto:

72,52 zł

20 x 3,626 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Dla gwintu M3
h1 0.5
d1 3.2
d2 7.0
Wytrzymałość na rozciąganie (N) 116 N/mm
Kolor Beżowy
Materiał PEEK

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt