Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Metalowa podkładka płaska zapewnia izolację elektryczną i chroni przed dostępem wilgoci. Oferuje dobre połączenie wytrzymałości mechanicznej, termicznej, chemicznej i odporności na ścieranie, dzięki czemu znajduje różne zastosowania w przemyśle.
Pomagają zapewnić bezpieczne i stabilne połączenie oraz zmniejszają ryzyko uszkodzenia mocowanego materiału lub samego elementu złącznego. Gwarantuje pełną izolację, amortyzację i dystans.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Materiał | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) | Grubość | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1234 zł - 0,1234 zł | 375 Na stanie |
Stal miękka
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1329 zł - 0,1329 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal miękka
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1179 zł - 0,1179 zł | 900 Na stanie |
Stal miękka
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,2034 zł - 0,2034 zł | 1000 Na stanie |
Stal miękka
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
M8
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1981 zł - 0,1981 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal miękka
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,11 zł - 0,11 zł | 870 Na stanie |
Stal miękka
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0492 zł - 0,0492 zł | 1000 Na stanie |
Stal miękka
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
M4
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1329 zł - 0,1329 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal miękka
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,081 zł - 0,081 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal miękka
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
M3
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| 10503799 | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować