Menu Search

Podkładki płaskie — gumowe

Na stanie

Gumowa podkładka płaska zapewnia izolację elektryczną i chroni przed dostępem wilgoci. Zapewnia dobre połączenie wytrzymałości mechanicznej, termicznej, chemicznej i odporności na ścieranie, dzięki czemu znajduje różne zastosowania w przemyśle.

Pomagają zapewnić bezpieczne i stabilne połączenie oraz zmniejszają ryzyko uszkodzenia mocowanego materiału lub samego elementu złącznego. Gwarantuje pełną izolację, amortyzację i dystans.

  • Materiał: TPR, PVC, TPE
  • Kolor: Czarny
  • Standard palności materiału: UL94 HB

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
49 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Materiał Średnica wewnętrzna Średnica zewnętrzna Grubość Kup
0,2737 zł - 0,2737 zł 1000 Na stanie
TPE/TPV
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
0,3602 zł - 0,3602 zł 46900 Na stanie
TPE/TPV
8.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,2143 zł - 0,2143 zł 178880 Na stanie
TPE/TPV
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
1,1741 zł - 1,1741 zł 5250 Na stanie
TPE/TPV
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,4169 zł - 0,4169 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
TPR
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
2,5177 zł - 5,0484 zł 25 Na stanie
TPR
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
1,1323 zł - 1,1323 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
TPR
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,3597 zł - 0,3597 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
TPR
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,6335 zł - 0,6335 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
TPR
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
2,3111 zł - 4,6094 zł 65 Na stanie
TPR
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
0,8143 zł - 0,8143 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
TPR
8.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
2,0219 zł - 2,0219 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
TPR
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,6205 zł - 0,6205 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
TPR
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
0,3583 zł - 0,3583 zł 200 Na stanie
TPR
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,4127 zł - 0,4127 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
TPR
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,7056 zł - 0,7056 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
TPR
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
1,2466 zł - 1,2466 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
TPR
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,4922 zł - 0,4922 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
TPR
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,4894 zł - 0,4894 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
TPR
3.2 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,4462 zł - 0,4462 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
TPR
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
  • z 3
Podkładka 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10069554

Przedział cen netto
0,2737 zł - 0,2737 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    6.4 mm
  • Średnica zewnętrzna
    18.0 mm
  • Grubość
    1.6 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
Podkładka 8.4 mm 24.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10069585

Przedział cen netto
0,3602 zł - 0,3602 zł

Zapasy magazynowe
46900 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    8.4 mm
  • Średnica zewnętrzna
    24.0 mm
  • Grubość
    2.0 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
Podkładka 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10042144

Przedział cen netto
0,2143 zł - 0,2143 zł

Zapasy magazynowe
178880 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    4.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    9.0 mm
  • Grubość
    0.8 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
Podkładka 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042434

Przedział cen netto
1,1741 zł - 1,1741 zł

Zapasy magazynowe
5250 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    17.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    30.0 mm
  • Grubość
    3.0 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
Podkładka 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm TPR

10353158

Przedział cen netto
0,4169 zł - 0,4169 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    5.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    15.0 mm
  • Grubość
    1.2 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
Podkładka 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPR

10353325

Przedział cen netto
5,0484 zł - 2,5177 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    21.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    37.0 mm
  • Grubość
    3.0 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
Podkładka 10.5 mm 30.0 mm 2.5 mm TPR

10353240

Przedział cen netto
1,1323 zł - 1,1323 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    10.5 mm
  • Średnica zewnętrzna
    30.0 mm
  • Grubość
    2.5 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
Podkładka 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm TPR

10353103

Przedział cen netto
0,3597 zł - 0,3597 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    3.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    8.0 mm
  • Grubość
    0.8 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
Podkładka 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm TPR

10345245

Przedział cen netto
0,6335 zł - 0,6335 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    3.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    7.0 mm
  • Grubość
    0.5 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
Podkładka 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm TPR

10353301

Przedział cen netto
4,6094 zł - 2,3111 zł

Zapasy magazynowe
65 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    17.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    50.0 mm
  • Grubość
    3.0 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
Podkładka 8.4 mm 24.0 mm 2.0 mm TPR

10353219

Przedział cen netto
0,8143 zł - 0,8143 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    8.4 mm
  • Średnica zewnętrzna
    24.0 mm
  • Grubość
    2.0 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
Podkładka 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPR

10353271

Przedział cen netto
2,0219 zł - 2,0219 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    13.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    37.0 mm
  • Grubość
    3.0 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
Podkładka 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm TPR

10353189

Przedział cen netto
0,6205 zł - 0,6205 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    6.4 mm
  • Średnica zewnętrzna
    18.0 mm
  • Grubość
    1.6 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
Podkładka 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm TPR

10353097

Przedział cen netto
0,3583 zł - 0,3583 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    3.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    7.0 mm
  • Grubość
    0.5 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
Podkładka 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm TPR

10353141

Przedział cen netto
0,4127 zł - 0,4127 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    5.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    12.0 mm
  • Grubość
    1.0 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
Podkładka 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm TPR

10353202

Przedział cen netto
0,7056 zł - 0,7056 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    8.4 mm
  • Średnica zewnętrzna
    18.0 mm
  • Grubość
    1.5 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
Podkładka 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm TPR

10353264

Przedział cen netto
1,2466 zł - 1,2466 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    13.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    27.0 mm
  • Grubość
    2.5 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
Podkładka 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm TPR

10353127

Przedział cen netto
0,4922 zł - 0,4922 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    4.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    9.0 mm
  • Grubość
    0.8 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
Podkładka 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm TPR

10353110

Przedział cen netto
0,4894 zł - 0,4894 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    3.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    9.0 mm
  • Grubość
    0.8 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
Podkładka 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm TPR

10353165

Przedział cen netto
0,4462 zł - 0,4462 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    6.4 mm
  • Średnica zewnętrzna
    12.0 mm
  • Grubość
    1.6 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska