Menu Search

Podkładki płaskie — gumowe

Na stanie

Gumowa podkładka płaska zapewnia izolację elektryczną i chroni przed dostępem wilgoci. Zapewnia dobre połączenie wytrzymałości mechanicznej, termicznej, chemicznej i odporności na ścieranie, dzięki czemu znajduje różne zastosowania w przemyśle.

Pomagają zapewnić bezpieczne i stabilne połączenie oraz zmniejszają ryzyko uszkodzenia mocowanego materiału lub samego elementu złącznego. Gwarantuje pełną izolację, amortyzację i dystans.

  • Materiał: TPR, PVC, TPE
  • Kolor: Czarny
  • Standard palności materiału: UL94 HB

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
49 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Materiał Średnica wewnętrzna Średnica zewnętrzna Grubość Kup
10041918 0,1169 zł - 0,1169 zł 18000 Na stanie
TPE/TPV
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,377 zł - 0,377 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
TPE/TPV
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,2156 zł - 0,2156 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
TPE/TPV
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,1523 zł - 0,1523 zł 6000 Na stanie
TPE/TPV
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
10069417 0,0958 zł - 0,0958 zł 61600 Na stanie
TPE/TPV
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
10042236 0,1962 zł - 0,1962 zł 1575 Na stanie
TPE/TPV
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,1304 zł - 0,1304 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
TPE/TPV
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,2065 zł - 0,2065 zł 31814 Na stanie
TPE/TPV
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,5103 zł - 0,5103 zł 9500 Na stanie
TPE/TPV
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
10042298 0,3111 zł - 0,3111 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
TPE/TPV
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,2143 zł - 0,2143 zł 13600 Na stanie
TPE/TPV
3.2 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,1691 zł - 0,1691 zł 2000 Na stanie
TPE/TPV
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,594 zł - 0,594 zł 16000 Na stanie
TPE/TPV
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
10069608 0,3473 zł - 0,3473 zł 5000 Na stanie
TPE/TPV
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,2143 zł - 0,2143 zł 165880 Na stanie
TPE/TPV
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
4,1554 zł - 4,1554 zł 5000 Na stanie
TPE/TPV
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
1,1741 zł - 1,1741 zł 5750 Na stanie
TPE/TPV
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,3602 zł - 0,3602 zł 52900 Na stanie
TPE/TPV
8.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
1,0291 zł - 1,0291 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
TPE/TPV
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,2737 zł - 0,2737 zł 6000 Na stanie
TPE/TPV
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
  • z 3
Podkładka 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10041918

Przedział cen netto
0,1169 zł - 0,1169 zł

Zapasy magazynowe
18000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    3.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    8.0 mm
  • Grubość
    0.8 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
Podkładka 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10042038

Przedział cen netto
0,377 zł - 0,377 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    10.5 mm
  • Średnica zewnętrzna
    22.0 mm
  • Grubość
    2.0 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
Podkładka 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10178638

Przedział cen netto
0,2156 zł - 0,2156 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    4.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Grubość
    0.8 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
Podkładka 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm TPE/TPV

10041994

Przedział cen netto
0,1523 zł - 0,1523 zł

Zapasy magazynowe
6000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    6.4 mm
  • Średnica zewnętrzna
    14.0 mm
  • Grubość
    1.2 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
Podkładka 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm TPE/TPV

10069417

Przedział cen netto
0,0958 zł - 0,0958 zł

Zapasy magazynowe
61600 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    5.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    15.0 mm
  • Grubość
    1.2 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
Podkładka 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10042236

Przedział cen netto
0,1962 zł - 0,1962 zł

Zapasy magazynowe
1575 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    6.4 mm
  • Średnica zewnętrzna
    12.0 mm
  • Grubość
    1.6 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
Podkładka 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm TPE/TPV

10041963

Przedział cen netto
0,1304 zł - 0,1304 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    5.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    12.0 mm
  • Grubość
    1.0 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
Podkładka 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm TPE/TPV

10042014

Przedział cen netto
0,2065 zł - 0,2065 zł

Zapasy magazynowe
31814 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    8.4 mm
  • Średnica zewnętrzna
    18.0 mm
  • Grubość
    1.5 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
Podkładka 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10042380

Przedział cen netto
0,5103 zł - 0,5103 zł

Zapasy magazynowe
9500 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    13.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    24.0 mm
  • Grubość
    2.5 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
Podkładka 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10042298

Przedział cen netto
0,3111 zł - 0,3111 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    8.4 mm
  • Średnica zewnętrzna
    16.0 mm
  • Grubość
    1.6 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
Podkładka 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10069172

Przedział cen netto
0,2143 zł - 0,2143 zł

Zapasy magazynowe
13600 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    3.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    9.0 mm
  • Grubość
    0.8 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
Podkładka 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm TPE/TPV

10042175

Przedział cen netto
0,1691 zł - 0,1691 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    5.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Grubość
    1.0 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
Podkładka 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10042052

Przedział cen netto
0,594 zł - 0,594 zł

Zapasy magazynowe
16000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    13.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    27.0 mm
  • Grubość
    2.5 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
Podkładka 10.5 mm 30.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10069608

Przedział cen netto
0,3473 zł - 0,3473 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    10.5 mm
  • Średnica zewnętrzna
    30.0 mm
  • Grubość
    2.5 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
Podkładka 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10042144

Przedział cen netto
0,2143 zł - 0,2143 zł

Zapasy magazynowe
165880 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    4.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    9.0 mm
  • Grubość
    0.8 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
Podkładka 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10178652

Przedział cen netto
4,1554 zł - 4,1554 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    19.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    34.0 mm
  • Grubość
    3.0 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
Podkładka 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042434

Przedział cen netto
1,1741 zł - 1,1741 zł

Zapasy magazynowe
5750 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    17.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    30.0 mm
  • Grubość
    3.0 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
Podkładka 8.4 mm 24.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10069585

Przedział cen netto
0,3602 zł - 0,3602 zł

Zapasy magazynowe
52900 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    8.4 mm
  • Średnica zewnętrzna
    24.0 mm
  • Grubość
    2.0 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
Podkładka 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042403

Przedział cen netto
1,0291 zł - 1,0291 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    15.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    30.0 mm
  • Grubość
    3.0 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
Podkładka 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10069554

Przedział cen netto
0,2737 zł - 0,2737 zł

Zapasy magazynowe
6000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    6.4 mm
  • Średnica zewnętrzna
    18.0 mm
  • Grubość
    1.6 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska