Podkładki wykończeniowe zabezpieczają szafki i inne przedmioty przed zarysowaniem i innymi uszkodzeniami. Zakrywają również puste otwory, zapewniając estetyczne i czyste wykończenie.
Wysoka jakość wykończenia idzie w parze z dobrą izolacją termiczną i elektryczną. Podkładki te są uniwersalne i mogą również służyć jako stopki ślizgowe, odbojniki, stopki i dystanse.
Grupa SR: SR1946
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Typ | Typ podkładki | Typ śruby | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2844 zł - 0,2844 zł | 20000 Na stanie |
Biały
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M3
|
5
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
0,4322 zł - 0,4322 zł | 13500 Na stanie |
Biały
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
0,2844 zł - 0,2844 zł | 1500 Na stanie |
Biały
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
1
|
Podkładka standardowa
|
Śruba wpuszczana
|
||
0,5424 zł - 0,5424 zł | 19 Na stanie |
Biały
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
0,336 zł - 0,336 zł | 60000 Na stanie |
Biały
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
2
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska
|
||
0,3374 zł - 0,3374 zł | 24000 Na stanie |
Biały
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
3
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
0,5689 zł - 0,5689 zł | 42500 Na stanie |
Biały
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
4
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska
|
||
0,336 zł - 0,336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M4
|
2
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska
|
||
0,5424 zł - 0,5424 zł | 20500 Na stanie |
Biały
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M6
|
2
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska
|
||
10071809 | 0,182 zł - 0,182 zł | 4000 Na stanie |
Czarny
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
3
|
Podkładka standardowa
|
Śruba wpuszczana
|
|
0,806 zł - 0,806 zł | 2050 Na stanie |
Biały
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
3
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
0,336 zł - 0,336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M4
|
2
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska
|
||
0,654 zł - 0,654 zł | 106500 Na stanie |
Biały
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
2
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska
|
||
0,2543 zł - 0,2543 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
2
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska
|
||
0,3904 zł - 0,3904 zł | 49530 Na stanie |
Naturalny
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M5
|
6 - Otwarte
|
Podkładka standardowa
|
Śruba wpuszczana
|
||
0,3793 zł - 0,3793 zł | 40500 Na stanie |
Biały
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
5
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
0,2844 zł - 0,2844 zł | 10500 Na stanie |
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M3
|
5
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
0,4322 zł - 0,4322 zł | 56630 Na stanie |
Czarny
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
0,2844 zł - 0,2844 zł | 21500 Na stanie |
Biały
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
1
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
0,739 zł - 0,739 zł | 500 Na stanie |
Biały
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
1
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować