Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Podkładki wykończeniowe zabezpieczają szafki i inne przedmioty przed zarysowaniem i innymi uszkodzeniami. Zakrywają również puste otwory, zapewniając estetyczne i czyste wykończenie.
Wysoka jakość wykończenia idzie w parze z dobrą izolacją termiczną i elektryczną. Podkładki te są uniwersalne i mogą również służyć jako stopki ślizgowe, odbojniki, stopki i dystanse.
Grupa SR: SR1946
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Typ | Typ podkładki | Typ śruby | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,293 zł - 0,293 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M3
|
5
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,4452 zł - 0,4452 zł | 51000 Na stanie |
Biały
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,5587 zł - 0,5587 zł | 19 Na stanie |
Biały
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,3461 zł - 0,3461 zł | 46500 Na stanie |
Biały
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
2
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska
|
||
| 0,3992 zł - 0,3992 zł | 83098 Na stanie |
Czarny
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
5
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,54 zł - 0,54 zł | 85500 Na stanie |
Czarny
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M6
|
5
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,3906 zł - 0,3906 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M5
|
1
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,293 zł - 0,293 zł | 9000 Na stanie |
Biały
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
2
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska
|
||
| 0,6736 zł - 0,6736 zł | 11500 Na stanie |
Biały
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
2
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba z łbem
|
||
| 0,293 zł - 0,293 zł | 48000 Na stanie |
Biały
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
1
|
Podkładka standardowa
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,5587 zł - 0,5587 zł | 476226 Na stanie |
Czarny
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
2
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska
|
||
| 0,4452 zł - 0,4452 zł | 52630 Na stanie |
Czarny
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,293 zł - 0,293 zł | 9000 Na stanie |
Biały
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
1
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,293 zł - 0,293 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M3
|
5
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,3906 zł - 0,3906 zł | 32500 Na stanie |
Biały
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
5
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,54 zł - 0,54 zł | 290 Na stanie |
Biały
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M6
|
5
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,3461 zł - 0,3461 zł | 35820 Na stanie |
Biały
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
1
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,7612 zł - 0,7612 zł | 31500 Na stanie |
Biały
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
1
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,3906 zł - 0,3906 zł | 51050 Na stanie |
Biały
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M5
|
2
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska
|
||
| 0,3461 zł - 0,3461 zł | 2150 Na stanie |
Biały
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
4
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska