Menu Search

Podkładki ozdobne

Na stanie

Podkładki wykończeniowe zabezpieczają szafki i inne przedmioty przed zarysowaniem i innymi uszkodzeniami. Zakrywają również puste otwory, zapewniając estetyczne i czyste wykończenie.

Wysoka jakość wykończenia idzie w parze z dobrą izolacją termiczną i elektryczną. Podkładki te są uniwersalne i mogą również służyć jako stopki ślizgowe, odbojniki, stopki i dystanse.

  • Materiał: nylon 6/6
  • Kolory: Czarny, niebarwiony i biały
  • Klasa palności UL94 V2


Grupa SR: SR1946

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
64 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor Średnica wewnętrzna Średnica zewnętrzna Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) Typ Typ podkładki Typ śruby Kup
0,3906 zł - 0,3906 zł 9500 Na stanie
Czarny
5.3 mm
12.7 mm
1
Podkładka niewypadająca
Śruba wpuszczana
0,293 zł - 0,293 zł 29000 Na stanie
Czarny
3.2 mm
8.5 mm
2
Podkładka niewypadająca
Śruba płaska
0,293 zł - 0,293 zł 49500 Na stanie
Czarny
3.2 mm
8.5 mm
1
Podkładka niewypadająca
Śruba wpuszczana
0,8301 zł - 0,8301 zł 37500 Na stanie
Czarny
6.4 mm
22.0 mm
3
Podkładka niewypadająca
Śruba wpuszczana
0,4452 zł - 0,4452 zł 52630 Na stanie
Czarny
5.3 mm
14.0 mm
M5
5
Podkładka niewypadająca
Śruba wpuszczana
0,3906 zł - 0,3906 zł 32500 Na stanie
Biały
4.3 mm
12.0 mm
M4
5
Podkładka niewypadająca
Śruba wpuszczana
0,293 zł - 0,293 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
3.2 mm
10.2 mm
M3
5
Podkładka niewypadająca
Śruba wpuszczana
0,3461 zł - 0,3461 zł 87000 Na stanie
Czarny
4.3 mm
10.5 mm
1
Podkładka niewypadająca
Śruba wpuszczana
0,6736 zł - 0,6736 zł 22500 Na stanie
Czarny
8.4 mm
20.0 mm
2
Podkładka niewypadająca
Śruba płaska
0,3906 zł - 0,3906 zł 96000 Na stanie
Czarny
5.3 mm
12.7 mm
2
Podkładka niewypadająca
Śruba płaska
0,5587 zł - 0,5587 zł 52200 Na stanie
Czarny
6.4 mm
12.7 mm
2
Podkładka niewypadająca
Śruba płaska
0,7612 zł - 0,7612 zł 24000 Na stanie
Czarny
8.4 mm
20.0 mm
1
Podkładka niewypadająca
Śruba wpuszczana
0,6377 zł - 0,6377 zł 32729 Na stanie
Czarny
5.3 mm
18.0 mm
4
Podkładka niewypadająca
Śruba płaska
0,5587 zł - 0,5587 zł 186900 Na stanie
Czarny
6.4 mm
15.0 mm
1
Podkładka niewypadająca
Śruba wpuszczana
0,293 zł - 0,293 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
3.2 mm
6.5 mm
2
Podkładka niewypadająca
Śruba płaska
0,3461 zł - 0,3461 zł 32500 Na stanie
Czarny
3.2 mm
14.0 mm
4
Podkładka niewypadająca
Śruba płaska
0,3475 zł - 0,3475 zł 25000 Na stanie
Czarny
3.2 mm
14.0 mm
3
Podkładka niewypadająca
Śruba wpuszczana
0,3461 zł - 0,3461 zł 61950 Na stanie
Czarny
4.3 mm
10.5 mm
2
Podkładka niewypadająca
Śruba płaska
0,7296 zł - 0,7296 zł 18500 Na stanie
Czarny
6.4 mm
22.0 mm
4
Podkładka niewypadająca
Śruba płaska
0,586 zł - 0,586 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
4.3 mm
16.0 mm
4
Podkładka niewypadająca
Śruba płaska
  • z 4
Podkładka ozdobna 5.3 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Czarny

10048771

Przedział cen netto
0,3906 zł - 0,3906 zł

Zapasy magazynowe
9500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Typ podkładki
    Podkładka niewypadająca
  • Typ śruby
    Śruba wpuszczana
  • Średnica zewnętrzna
    12.7 mm
Podkładka ozdobna 3.2 mm 8.5 mm Nylon 6/6 Czarny

10048870

Przedział cen netto
0,293 zł - 0,293 zł

Zapasy magazynowe
29000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Typ podkładki
    Podkładka niewypadająca
  • Typ śruby
    Śruba płaska
  • Średnica zewnętrzna
    8.5 mm
Podkładka ozdobna 3.2 mm 8.5 mm Nylon 6/6 Czarny

10048733

Przedział cen netto
0,293 zł - 0,293 zł

Zapasy magazynowe
49500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Typ podkładki
    Podkładka niewypadająca
  • Typ śruby
    Śruba wpuszczana
  • Średnica zewnętrzna
    8.5 mm
Podkładka ozdobna 6.4 mm 22.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10049037

Przedział cen netto
0,8301 zł - 0,8301 zł

Zapasy magazynowe
37500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Typ podkładki
    Podkładka niewypadająca
  • Typ śruby
    Śruba wpuszczana
  • Średnica zewnętrzna
    22.0 mm
Podkładka ozdobna 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm PA Czarny

10048436

Przedział cen netto
0,4452 zł - 0,4452 zł

Zapasy magazynowe
52630 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Typ podkładki
    Podkładka niewypadająca
  • Typ śruby
    Śruba wpuszczana
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M5
Podkładka ozdobna 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm Nylon Biały

10048405

Przedział cen netto
0,3906 zł - 0,3906 zł

Zapasy magazynowe
32500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Typ podkładki
    Podkładka niewypadająca
  • Typ śruby
    Śruba wpuszczana
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M4
Podkładka ozdobna 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm PA Czarny

10048399

Przedział cen netto
0,293 zł - 0,293 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Typ podkładki
    Podkładka niewypadająca
  • Typ śruby
    Śruba wpuszczana
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
Podkładka ozdobna 4.3 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Czarny

10048757

Przedział cen netto
0,3461 zł - 0,3461 zł

Zapasy magazynowe
87000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Typ podkładki
    Podkładka niewypadająca
  • Typ śruby
    Śruba wpuszczana
  • Średnica zewnętrzna
    10.5 mm
Podkładka ozdobna 8.4 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10048955

Przedział cen netto
0,6736 zł - 0,6736 zł

Zapasy magazynowe
22500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Typ podkładki
    Podkładka niewypadająca
  • Typ śruby
    Śruba płaska
  • Średnica zewnętrzna
    20.0 mm
Podkładka ozdobna 5.3 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Czarny

10048917

Przedział cen netto
0,3906 zł - 0,3906 zł

Zapasy magazynowe
96000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Typ podkładki
    Podkładka niewypadająca
  • Typ śruby
    Śruba płaska
  • Średnica zewnętrzna
    12.7 mm
Podkładka ozdobna 6.4 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Czarny

10049198

Przedział cen netto
0,5587 zł - 0,5587 zł

Zapasy magazynowe
52200 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Typ podkładki
    Podkładka niewypadająca
  • Typ śruby
    Śruba płaska
  • Średnica zewnętrzna
    12.7 mm
Podkładka ozdobna 8.4 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10048818

Przedział cen netto
0,7612 zł - 0,7612 zł

Zapasy magazynowe
24000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Typ podkładki
    Podkładka niewypadająca
  • Typ śruby
    Śruba wpuszczana
  • Średnica zewnętrzna
    20.0 mm
Podkładka ozdobna 5.3 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10049099

Przedział cen netto
0,6377 zł - 0,6377 zł

Zapasy magazynowe
32729 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Typ podkładki
    Podkładka niewypadająca
  • Typ śruby
    Śruba płaska
  • Średnica zewnętrzna
    18.0 mm
Podkładka ozdobna 6.4 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10048795

Przedział cen netto
0,5587 zł - 0,5587 zł

Zapasy magazynowe
186900 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Typ podkładki
    Podkładka niewypadająca
  • Typ śruby
    Śruba wpuszczana
  • Średnica zewnętrzna
    15.0 mm
Podkładka ozdobna 3.2 mm 6.5 mm Nylon 6/6 Czarny

10049136

Przedział cen netto
0,293 zł - 0,293 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Typ podkładki
    Podkładka niewypadająca
  • Typ śruby
    Śruba płaska
  • Średnica zewnętrzna
    6.5 mm
Podkładka ozdobna 3.2 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10049051

Przedział cen netto
0,3461 zł - 0,3461 zł

Zapasy magazynowe
32500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Typ podkładki
    Podkładka niewypadająca
  • Typ śruby
    Śruba płaska
  • Średnica zewnętrzna
    14.0 mm
Podkładka ozdobna 3.2 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10048979

Przedział cen netto
0,3475 zł - 0,3475 zł

Zapasy magazynowe
25000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Typ podkładki
    Podkładka niewypadająca
  • Typ śruby
    Śruba wpuszczana
  • Średnica zewnętrzna
    14.0 mm
Podkładka ozdobna 4.3 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Czarny

10048894

Przedział cen netto
0,3461 zł - 0,3461 zł

Zapasy magazynowe
61950 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Typ podkładki
    Podkładka niewypadająca
  • Typ śruby
    Śruba płaska
  • Średnica zewnętrzna
    10.5 mm
Podkładka ozdobna 6.4 mm 22.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10049112

Przedział cen netto
0,7296 zł - 0,7296 zł

Zapasy magazynowe
18500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Typ podkładki
    Podkładka niewypadająca
  • Typ śruby
    Śruba płaska
  • Średnica zewnętrzna
    22.0 mm
Podkładka ozdobna 4.3 mm 16.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10049075

Przedział cen netto
0,586 zł - 0,586 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Typ podkładki
    Podkładka niewypadająca
  • Typ śruby
    Śruba płaska
  • Średnica zewnętrzna
    16.0 mm