Podkładki wykończeniowe zabezpieczają szafki i inne przedmioty przed zarysowaniem i innymi uszkodzeniami. Zakrywają również puste otwory, zapewniając estetyczne i czyste wykończenie.
Wysoka jakość wykończenia idzie w parze z dobrą izolacją termiczną i elektryczną. Podkładki te są uniwersalne i mogą również służyć jako stopki ślizgowe, odbojniki, stopki i dystanse.
Grupa SR: SR1946
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Typ | Typ podkładki | Typ śruby | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3906 zł - 0,3906 zł | 14000 Na stanie |
Czarny
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,293 zł - 0,293 zł | 29000 Na stanie |
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
2
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska
|
||
| 0,293 zł - 0,293 zł | 49500 Na stanie |
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
1
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,8301 zł - 0,8301 zł | 13500 Na stanie |
Czarny
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
3
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,4452 zł - 0,4452 zł | 52630 Na stanie |
Czarny
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,3906 zł - 0,3906 zł | 32500 Na stanie |
Biały
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
5
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,293 zł - 0,293 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M3
|
5
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,3461 zł - 0,3461 zł | 87000 Na stanie |
Czarny
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
1
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,6736 zł - 0,6736 zł | 22500 Na stanie |
Czarny
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska
|
||
| 0,3906 zł - 0,3906 zł | 86000 Na stanie |
Czarny
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska
|
||
| 0,5587 zł - 0,5587 zł | 52200 Na stanie |
Czarny
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska
|
||
| 0,7612 zł - 0,7612 zł | 24000 Na stanie |
Czarny
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,6377 zł - 0,6377 zł | 33000 Na stanie |
Czarny
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
4
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska
|
||
| 0,5587 zł - 0,5587 zł | 185900 Na stanie |
Czarny
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,293 zł - 0,293 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
2
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska
|
||
| 0,3461 zł - 0,3461 zł | 32500 Na stanie |
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
4
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska
|
||
| 0,3475 zł - 0,3475 zł | 25000 Na stanie |
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
3
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,3461 zł - 0,3461 zł | 61950 Na stanie |
Czarny
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
2
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska
|
||
| 0,7296 zł - 0,7296 zł | 18000 Na stanie |
Czarny
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
4
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska
|
||
| 0,586 zł - 0,586 zł | 45500 Na stanie |
Czarny
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
4
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować