Podkładki wykończeniowe zabezpieczają szafki i inne przedmioty przed zarysowaniem i innymi uszkodzeniami. Zakrywają również puste otwory, zapewniając estetyczne i czyste wykończenie.
Wysoka jakość wykończenia idzie w parze z dobrą izolacją termiczną i elektryczną. Podkładki te są uniwersalne i mogą również służyć jako stopki ślizgowe, odbojniki, stopki i dystanse.
Grupa SR: SR1946
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Typ | Typ podkładki | Typ śruby | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4476 zł - 0,4476 zł | 15500 Na stanie |
Czarny
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
3
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,5689 zł - 0,5689 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska
|
||
| 0,7083 zł - 0,7083 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska
|
||
| 0,5424 zł - 0,5424 zł | 236400 Na stanie |
Czarny
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,2844 zł - 0,2844 zł | 1150 Na stanie |
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska
|
||
| 0,336 zł - 0,336 zł | 53500 Na stanie |
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska
|
||
| 0,336 zł - 0,336 zł | 63150 Na stanie |
Czarny
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska
|
||
| 0,3374 zł - 0,3374 zł | 38000 Na stanie |
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
3
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,654 zł - 0,654 zł | 23500 Na stanie |
Czarny
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska
|
||
| 0,3793 zł - 0,3793 zł | 290500 Na stanie |
Czarny
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska
|
||
| 0,739 zł - 0,739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,5424 zł - 0,5424 zł | 53200 Na stanie |
Czarny
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska
|
||
| 0,336 zł - 0,336 zł | 6000 Na stanie |
Czarny
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
1
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,6191 zł - 0,6191 zł | 39229 Na stanie |
Czarny
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska
|
||
| 0,3793 zł - 0,3793 zł | 25500 Na stanie |
Czarny
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,2844 zł - 0,2844 zł | 32500 Na stanie |
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska
|
||
| 0,2844 zł - 0,2844 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
1
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,806 zł - 0,806 zł | 56000 Na stanie |
Czarny
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
3
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,3658 zł - 0,4516 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.683 in
17.3 mm
|
1/4"
|
6 - Otwarte
|
Podkładka standardowa
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,3432 zł - 0,4237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
0.196 in
5 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
#10
|
6 - Otwarte
|
Podkładka standardowa
|
Śruba wpuszczana
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować