Podkładki do dławnic kablowych można stosować z dławnicami kablowymi i nakrętkami z asortymentu firmy Essentra. Są wykonane z neoprenu, szybkie w montażu i pełnią funkcję uszczelniającą.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Średnica zewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2858 zł - 0,2858 zł | 550 Na stanie |
PG 11
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,5931 zł - 0,5931 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 29
|
1.594 in
40.5 mm
|
||
| 0,4136 zł - 0,4136 zł | 400 Na stanie |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,451 zł - 0,451 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M32 x 1.5
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 0,1809 zł - 0,1809 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3/8" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1207 zł - 0,1207 zł | 150 Na stanie |
PG 7
|
|
||
| 0,2441 zł - 0,2441 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 16
|
|
||
| 0,2312 zł - 0,2312 zł | 1300 Na stanie |
PG 7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2772 zł - 0,2772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 16
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,5658 zł - 0,5658 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 42
|
2.343 in
59.5 mm
|
||
| 0,3016 zł - 0,3016 zł | 8740 Na stanie |
M20 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,4869 zł - 0,4869 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M50 x 1.5
|
2.461 in
62.5 mm
|
||
| 0,303 zł - 0,303 zł | 5 Na stanie |
3/4" NPT
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 0,2068 zł - 0,2068 zł | 6400 Na stanie |
PG 9
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,4768 zł - 0,4768 zł | 1320 Na stanie |
PG 36
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 10381069 | 0,2858 zł - 0,2858 zł | 1300 Na stanie |
M16 x 1.5
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
| 0,4222 zł - 0,4222 zł | 500 Na stanie |
M40
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 0,6736 zł - 0,6736 zł | 300 Na stanie |
M63 x 1.5
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 0,326 zł - 0,326 zł | 2200 Na stanie |
PG 13.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,3217 zł - 0,3217 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 21
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować