Podkładki do dławnic kablowych można stosować z dławnicami kablowymi i nakrętkami z asortymentu firmy Essentra. Są wykonane z neoprenu, szybkie w montażu i pełnią funkcję uszczelniającą.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Średnica zewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5429 zł - 0,5429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 36
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 0,1809 zł - 0,1809 zł | 200 Na stanie |
M16 x 1.5
|
|
||
| 0,484 zł - 0,484 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M40
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 0,4133 zł - 0,4133 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1" NPT
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,303 zł - 0,303 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 21
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 0,7253 zł - 0,7253 zł | 1490 Na stanie |
PG 48
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 0,303 zł - 0,303 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M25 x 1.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,787 zł - 0,787 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M63 x 1.5
|
|
||
| 0,2858 zł - 0,2858 zł | 550 Na stanie |
PG 11
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,5931 zł - 0,5931 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 29
|
1.594 in
40.5 mm
|
||
| 0,4136 zł - 0,4136 zł | 400 Na stanie |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2068 zł - 0,2068 zł | 6400 Na stanie |
PG 9
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,3217 zł - 0,3217 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 21
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 0,7253 zł - 0,7253 zł | 8 Na stanie |
PG 48
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 0,451 zł - 0,451 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M32 x 1.5
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 0,1809 zł - 0,1809 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3/8" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,2312 zł - 0,2312 zł | 1300 Na stanie |
PG 7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,326 zł - 0,326 zł | 2200 Na stanie |
PG 13.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,303 zł - 0,303 zł | 5 Na stanie |
3/4" NPT
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 0,1809 zł - 0,1809 zł | 25 Na stanie |
PG 11
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować